Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archiviert

    ComFlor® 210 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 210 is the original deep composite profile introduced for the first Slimflor systems with wider lower flange steel beams that allow the deck to land on the bottom not the top flange. Cross stiffener technology and the deep profile shape provides a very efficient metal deck and composite slab, with a low usage of concrete. Although it’s especially suited to bear on the extended lower flange of a steel beam, it can also be used on the top flange of a non-composite steel or concrete beam. The nestable profile shape gives low transport and handling costs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomflor210
    • ProduktfamilieComposite Floor Deck
    • ProduktgruppeComFlor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural deck systems
    • OmniClassNummer23-13 35 23 11 13
    • OmniClassTitelMetal Structural Floor Decks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit