Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archiviert

    ComFlor® 51+ - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 51+ is a completely new profile that is the latest evolution of a long line of re-entrant profile design, the favoured profile shape for a vast number of projects in Britain since the 1970's. It provides a virtually flat soffit and the best available composite deck fire performance for both slab and beams. The new embossments give excellent composite slab strength characteristics and the classic re-entrant profile shape the most effective shear stud interaction. Dovetail grooves at 150mm centres provide the best possible anchorage for services underneath.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomflor51
    • ProduktfamilieComposite Floor Deck
    • ProduktgruppeComFlor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)51
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural deck systems
    • OmniClassNummer23-13 35 23 11 13
    • OmniClassTitelMetal Structural Floor Decks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit