Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archiviert

    ComFlor® 60 - Steel composite decking for composite floors

    1.8 von 5 Sternen1.8(12 Bewertungen)
    ComFlor® 60 has been much copied but never bettered, as the original new generation round shouldered trapezoid combined 60 profile. This design is exceptionally resistant to compressive buckling resulting in superior span capability compared to traditional decks. The combined trapezoidal and re-entrant profile provides the benefits of easy service hanging, good shear interaction and long spans together with low concrete and steel useage. Shear studs are placed centrally in the troughs to ensure beneficial placement and the profile is 600mm cover as recommended by Health and Safety guidelines. ComFlor® 60 can be supplied with pre-closed ends
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomflor60
    • ProduktfamilieComposite Floor Deck
    • ProduktgruppeComFlor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural deck systems
    • OmniClassNummer23-13 35 23 11 13
    • OmniClassTitelMetal Structural Floor Decks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit