Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RoofDek D60 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
RoofDek D60 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
RoofDek D60 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs
    Tata Steel
    Archiviert

    RoofDek D60 (Shallow Deck) - Structural decking for roofs

    2.1 von 5 Sternen2.1(7 Bewertungen)
    Tata Steel provides the designers needs for efficiency, aethestics and structural performance by offering a comprehensive portfolio of shallow RoofDek profiles.
    Spezifikation
    • Subject to satisfactory fixings, the decks will resist wind uplift to at least the value of 1.50kN/m2, and a deflection limit of L/90. Full load span tables may be obtained from our website: www.tatasteelconstruction.com or from our technical department. Maximum cantilevers assume a 0.9kN point load on the end, with the adjacent span being the single span as shown in the table. The end of the cantilever must be stiffened with an angle flashing. Steel type is taken as galvanised and coated at 280N/mm2. Also, please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroofdek-d60
    • ProduktfamilieStructural Roofing Systems
    • ProduktgruppeRoofDek
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_65_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheet roof covering systems
    • Klassifizierung07 61 00
    • Format2014TitelSheet Metal Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
    • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit