Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trisobuild - Vertical Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation
Tata Steel
Archiviert

Trisobuild - Vertical Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation

Trisobuild™ Vertical Wall System. Pre-finished steel trapezoidal liner profile, a Spacer System, an insulation layer and a Colorcoat® pre-finished steel external weathering profile.
Spezifikation
  • The Colorcoat® pre-finished steel products that our wall profiles are manufactured from have been tested in accordance with BS EN 14782 to provide the specifier with the peace of mind of specification declarations and that the components meet the legal requirements set out in the Construction Products Regulations (CPR) and are affixed with a CE mark. An Environmental Product Declaration (EPD) is available for all the Trisobuild® system solutions
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrisobuild-wall-vert
  • ProduktfamilieWall Systems
  • ProduktgruppeTrisobuild
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-15 15 11 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sections
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit