Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireframes ClearFloor®  System
Fireframes ClearFloor®  System
Fireframes ClearFloor®  System

    Fireframes ClearFloor® System

    Google-Übersetzung,

    Dieses fortschrittliche Glasbodensystem ist stoßfest und hat eine Feuerbeständigkeit von zwei Stunden.
    Das System kann als langlebige, rutschfeste Lauffläche verwendet werden und ist für Belastungen bis zu 150 psf zugelassen.

    • Feuerbeständig bis zu 120 Minuten mit erforderlichem Wasserstrahltest
    • Ermöglicht Verglasungen in Räumen, die zuvor alternative, undurchsichtige Brandschutzmaterialien wie Beton und Wellstahl erfordert hätten
    • Besteht aus Pilkington Pyrostop®-Glas mit einer Feuerbeständigkeit von zwei Stunden, einem gehärteten, laminierten Laufflächenglas und einem Stahlrahmengitter
    • Aufprallsicherheitsbewertung – erfüllt CPSC 16CFR1201 (Kat. II)
    • Bringt Tageslicht tief in das Innere von Gebäuden und erzeugt dramatische visuelle Effekte zwischen den verschiedenen Gebäudeebenen
    • Die Abmessungen der einzelnen Glasplatten betragen ca. 48" x 50" (1,21 m x 1,27 m).
    • Schutz vor Strahlungs- und Leitungswärmeübertragung
    • Barriere gegen Feuer und Rauch
    • Strapazierfähige, rutschfeste Lauffläche
    • Modulares System ermöglicht Gestaltungsfreiheit
    • Austausch einzelner Laufflächenplatten bei Schlagbruch
    • Ermöglicht dekorative Farbfritte und sandgestrahltes Glas ohne Beeinträchtigung der Feuerbeständigkeit
    • Für den Einsatz im Innenbereich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfireframes-clearfloor
    • ProduktfamilieFireframes
    • ProduktgruppeClearFloor® System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit