Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K3D - Seismic Joint Cover
K3D - Seismic Joint Cover
K3D - Seismic Joint Cover
K3D - Seismic Joint Cover
    Archiviert

    K3D - Seismic Joint Cover

    Seismic joint cover for joints up to 1000 mm subject to high movements up to +/ – 950 mm, specially designed for base isolated buildings. Suitable for loads by cars. The system consists of a rectangular section devoid of underfloor brackets and visible screws. Central plate rigid and antislip, made of knurled aluminium. Gaskets made of rubber with high resistance to vertical loads. The system supports the movement in 3 directions, a special system of sliding on rollers allows longitudinal movements.

    • Available versions with increased last movement U or joint width G • System height only 50 mm • No visible screws. • Bar length 3 m. • Self-tapping fixing l= 50 mm • Black gasket. • “Bump less” transit

    On request: profiles to length,special pieces, floor / wall versions.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK3D
    • ProduktfamilieSeismic Joint Covers
    • ProduktgruppeK3D
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit