Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TFA2-596
Archiviert

TFA2-596

TFA2-596 - Addressable 2-loops fire alarm panel
Spezifikation
  • 2-loops addressable fire alarm panel managing up to 596 devices via the loops - Proprietary protocol Fire-Speed - True color TFT display 482 x 272 pixel - Integrated speaker with volume setting - Programmable local or master/slave functioning mode - Max. 16 repeater panels with 7" TFT display - 2 RS485 serial buses (master and slave) - 10 outputs - 300 zones programmable as fire detection or technical zone - 100 virtual zones to be used as operation category for the Boolean functions - 200 Boolean functions - 100 alarm plans to be associated to the zones - 32 time periods to be used as operation category - 5A switching power supply Fly-back type - USB port - Serial port - Ethernet hub - Internet protocols Tecnoalarm, Contact-ID, SIA - Integrated RSC® technology: programming and monitoring via LAN/WAN, Hardware Coherence Control, Parametric Analysis and Device Monitor tools and relative reports EN 54-2:1997 + A1:2006 - EN 54-4:1997 + A2:2006 - Certification number 0051-CPR-0389
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTFA2-596
  • ProduktfamilieAddressable control panels
  • ProduktgruppeTFA2-596
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)347
  • Breite (mm)441
  • Tiefe (mm)149
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)7.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit