Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NPS® AIRFLOOR™ self-bearing composite slab with airpop footing

NPS® AIRFLOOR™ self-bearing composite slab with airpop footing

Google-Übersetzung,
Airfloor ist die leichteste halbfertige selbsttragende Platte auf dem Markt mit einem Trockengewicht von max. 45kg/m2. Dank seiner Leichtigkeit und Selbsttragfähigkeit ist der Plattenbau einfach und schnell. Die selbsttragende Eigenschaft bis zu 5 Metern ermöglicht das Verlegen und Gießen ohne den Einsatz von Stützen. Außerdem kann das Vergießen direkt nach dem Verlegen von Airfloor erfolgen, da die Platten durch den gefalzten Überstand sofort aneinander haften. Einfach nur die Bewehrung vor dem Vergießen verlegen. Vorteile: - bis zu 5 Meter selbsttragend – keine Stützen erforderlich - Schnelles Verlegen – bis zu 1000 m2/Tag Airfloor ist eine leichtere Platte, die schnell und einfach zu verlegen ist, was den Bau beschleunigt und die Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz erhöht. Die reale Möglichkeit, die Bauzeiten zu begrenzen, wird durch die Überlappung der Arbeitsphasen gewährleistet, wodurch die Ausführungszeiten verkürzt werden. Die Sicherheit am Arbeitsplatz wird durch die Zugänglichkeit für Fußgänger und den Holzverschluss der Konstruktion gewährleistet. - Erdbebensicherer Airfloor ist eine erdbebensichere Platte, die für den Bau von Gebäuden geeignet ist, die erdbebensicher sind. Seine Leichtigkeit bei einem Gewicht von max. 45kg/m2, ermöglicht es, eine geringere Betonung der Struktur und der Stützen zu bestimmen, was zu einer geringeren Betonung der Struktur und den Stützen führt und eine geringere Belastung der Strukturfundamente bewirkt. Gewicht der fertigen Platte nach dem vollständigen Gießen: ab 190 kg/m2 - Architektonische Freiheit Die Airfloor-Platte passt sich allen möglichen Designgeometrien an. Es kann je nach Bedarf in seinen Abmessungen angepasst werden und ist in Teilmengen erhältlich. - Normenkonform - Airfloor ermöglicht den Erhalt von LEED-Punkten Dank der erdbebensicheren Airfloor-Platte bleibt die Baustelle klar und sauber, da weniger Zubehörmaterialien für die Verlegung erforderlich sind, was zu einer geringeren Umweltbelastung und Energieeindämmung führt.
Spezifikation
  • Self-supporting pre-casted slab for slim floors. AIRFLOOR SLAB™ SELF-SUPPORTING CEILINGWITH AIRPOP FOOTING Composed by B450C steel truss and an airpop panel with “V” form hollows. These elements are casted with lightweight concrete. A wire mesh is placed above. It can be equipped with steel plates to accommodate false ceiling.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNPS-Airfloor-Ceiling
  • ProduktfamilieAirfloor
  • ProduktgruppeAirfloor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • IFCClassificationPlatte
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_16_10_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete slab deck systems
  • Klassifizierung03 41 16
  • Format2014TitelPrecast Concrete Slabs
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11
  • OmniClassTitelPolystyrene Slab and Board Thermal Insulation