Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELECTRIC ROUNDED DAMPER / ELECTRIC ROUNDED BY-PASS FOR PROAIR MULTI-ZONE SYSTEM Ø150mm

ELECTRIC ROUNDED DAMPER / ELECTRIC ROUNDED BY-PASS FOR PROAIR MULTI-ZONE SYSTEM Ø150mm

Google-Übersetzung,

Die elektrische abgerundete Klappe für das „Pro Air Multi Zone“-System lässt sich perfekt in neue oder bestehende Kanalinstallationen integrieren und kommuniziert direkt mit der Steuereinheit des Systems.

Die Klappen sind durch ein Kaskadensystem miteinander verbunden (weitere Informationen finden Sie im Systemhandbuch „Pro Air“). Das verwendete Verbindungskabel ist ein 8-adriges Telefonkabel mit RJ45-Anschlussstecker, erhältlich im Tecnosystemi-Katalog.

Dieser Punkt kann auch von der Steuereinheit "Polaris 3X oder 4X" als motorisierter Bypass abgerechnet werden.

Die Öffnung der Klappe kann automatisch oder manuell erfolgen und kann in vier verschiedenen Positionen erfolgen: 0 %, 33 %, 66 % und 100 %.

Spezifikation
    • The motor is removable and can be positioned at: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
    • Made of abs anticondensation plastic
    • Guarantees thermal insulation between the internal and external surface
Technische Spezifikation
  • Referenznummerelectric-rounded-damper-electric-rounded-by-pass-for-proair-multi-zone-system-150mm
  • ProduktfamilieGALAXY
  • ProduktgruppeMotorized Air Grille
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)150
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationDämpfer
  • UNSPSCNameDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • UNSPSCCode40
  • OmniClassNummer23-33 29 00
  • OmniClassTitelHVAC Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit