Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIO 2.0 POINT PLASTIC ELECTRIC CIRCULAR DAMPER WITH THROTTLE

SIRIO 2.0 POINT PLASTIC ELECTRIC CIRCULAR DAMPER WITH THROTTLE

Google-Übersetzung,

Das „Sirio 2.0 Point“-System lässt sich perfekt in neue oder bestehende Kanalinstallationen integrieren, ohne Steuereinheit oder spezielle Eingabeaufforderungen.

Die Dämpfer sind durch ein Kaskadensystem miteinander verbunden (das System kann mit maximal 8 Gittern oder 25 m vom ersten bis zum letzten sein). Jedes System braucht einen „Master“ und die anderen Dämpfer können „Salve“ sein. Das verwendete Verbindungskabel ist ein 8-adriges Telefonkabel mit RJ45-Anschlussstecker, erhältlich im Tecnosystemi-Katalog.

Diese Lösung ist perfekt, wenn Ihr Haus über ein Automatisierungssystem verfügt, das einfach über einen Ein/Aus-Kontakt verwaltet werden kann. Andere Tools zur Verwaltung können ein Ein-/Ausschalter oder jeder auf dem Markt erhältliche Umgebungs-Chrono-Thermostat sein. Die Klappe kann nur in zwei Positionen eingestellt werden: offen oder geschlossen.

Spezifikation
    • Anti-condensing white abs material
    • Auxiliary in/out contact
    • Supply voltage: 220V
    • Power pack included ("Master" version)
    • On/off opening throttle
    • Removable motor for easy maintenance
    • Temperature of use from 0°C to +70°C
    • Max length of the system: 25mt (from the first to the last damper)
    • Max 8 dampers can be installed on the a single
Technische Spezifikation
  • Referenznummersirio-2-0-point-plastic-electric-circular-damper-with-throttle-100mm-master
  • ProduktfamilieGALAXY
  • ProduktgruppeMotorized Air Grille
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationDämpfer
  • UNSPSCNameDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • UNSPSCCode40
  • OmniClassNummer23-33 29 00
  • OmniClassTitelHVAC Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit