Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range
Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range

    Sunbreaker between wing tips horizontal, vertical and standing blades - Azur range

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Lamellen der Azur-Reihe sind Monoblock-Profile (mit Ausnahme von AS600x70, die in 2 Abschnitten ausgeführt sind) mit einer eiförmigen „Tragflügel“-Form aus stranggepresstem Aluminium. Sie werden hauptsächlich verwendet für: Brise-Soleil, Sichtschutz und Fassadenverkleidung. Schließlich sind sie in 13 verschiedenen Abschnitten erhältlich.
    Spezifikation
    • The brise-soleil Azur (with an application between 90° direct end fixing plates) is composed of :
      ››Blades’ flanges: 90° direct end fixing plates ;
      ››Ovoid «aerofoil» shape of blades.

      Dimensioning of the mounting flanges is defined after studies (thickness and material).
      Standard blade lengths are 4000, 5000 and 6000 mm (other lengths available upon request).

      The application type between 90° direct end fixing plates provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      ››The blades are to be screwed between the mounting flanges ;
      ››The modules are to be fixed on the facade (brackets in stand-by position, folded return, between structural supports, etc.) ;
      ››Assembly at the customer’s charge.

      This application type enable an installation blade by blade.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTEL010003
    • ProduktfamilieSolar shading
    • ProduktgruppeBrise-soleil entre embouts a oreilles pose horizontale, verticale et lames debout
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
    Guadeloupe
    Frankreich
    Guyana
    Französisch-Polynesien
    Mayotte
    Martinique
    Neukaledonien
    Réunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis und Futuna
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon