Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range
Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range

    Sun screen with clip-on blades, horizontal installation with blades underneath - Canicule range

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Lamellen der Canicule-Reihe sind einfache Profile aus stranggepresstem Aluminium. Sie werden hauptsächlich verwendet für: Brise-Soleil, Screen-Fassadenverkleidungen. Schließlich sind sie in 6 verschiedenen Abschnitten erhältlich. Andere Formen und Querschnitte auf Anfrage.
    Spezifikation
    • The brise-soleil Canicule (with an horizontal installation and blades below with structural supports) is composed of :
      ›› Structural supports or hinge brackets and strain cable ;
      ›› Brackets ;
      ›› Blades’ supports with a 45° inclination ;
      ›› Blades in C shape ;
      ›› Fascia profile in C shape or finishing end caps.

      Dimensioning of the brackets is defined after studies.
      Standard blade and fascia profile lengths are 4000, 5000 and 6000 mm.

      The horizontal installation and blades below with structural supports type of application provide a simple and quick way to install your brise-soleil :
      1) The blades’ supports are delivered preassembled on the support profiles ;
      2) The support profiles equipped with blades’ supports are to be fixed onto the facade (via structural supports, hinge brackets and strain cables, etc.) ;
      3) The blades are to be clipped on their supports ;
      4) The fascia profile or end caps are to be screwed to the brackets ;
      5) Assembly at the customer’s charge.

      Blades’ junction: Splicing bar system for blades C100 - Splicing bar system for brackets C100C.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTEL010009
    • ProduktfamilieSolar shading
    • ProduktgruppeBrise-soleil à lames clipsables pose horizontale avec lames dessous
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
    Guadeloupe
    Frankreich
    Guyana
    Französisch-Polynesien
    Mayotte
    Martinique
    Neukaledonien
    Réunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis und Futuna
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon