Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AG-36-ADA - ADA Gate

AG-36-ADA - ADA Gate

Google-Übersetzung,

Das AG-36-ADA ist ein robustes, raumhohes Hochsicherheitstor mit ADA-Standard und einem 91 cm breiten Durchgang. Es bietet kontrollierten Zu- und Ausgang sowie einen ADA-konformen Durchgang beim Betreten und Verlassen von Gebäuden mit Fußgängerverkehr. Es ist für die Verwendung mit Outlaw-Drehkreuzen konzipiert und kann direkt an diesen befestigt werden. Es wird mit American Pride in den USA hergestellt.

Optionen:

36" oder 48" Durchgang (Sonderanfertigungen auf Anfrage)

– Stahl mit Pulverbeschichtung oder verzinkt – Pulverbeschichtung über verzinktem – und Edelstahl

– Maschendraht Nr. 9 zum Schutz vor Manipulation oder vertikal geschweißte Rohre für den Füller im Tor, Glas mit Glasklammern ist ein optionaler Füller für das rostfreie ADA-Tor

Konfigurationen:

-Pull/Rim-Ausgang

-Ziehen/Schlagen/Rim-Ausgang

-Griff/Maglock/Sensebar

-Elektrischer Felgenausgang

Spezifikation
  • Finish

    Galvanized, Powdercoat, Powdercoat Over Galvanize, Stainless Steel

    Configuration

    Pull/Rim Exit, Pull/Strike/Rim Exit, Handle/Maglock/Sensebar, Electric Rim Exit

Technische Spezifikation
  • Referenznummerag-36-ada-ada-gates
  • ProduktfamilieADA Gates
  • ProduktgruppeFull Height ADA Gates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung08 34 56
  • Format2014TitelSecurity Gates
  • OmniClassNummer23-29 00 00
  • OmniClassTitelFacility and Occupant Protection Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit