Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
General Solar PV
General Solar PV

    General Solar PV

    Google-Übersetzung,

    STOP THE WATER, CATCH THE SUN ist die Mission, die das General Solar PV-System von General Solar auszeichnet.
    General Solar PV ist ein integriertes, flexibles, wasserdichtes Photovoltaiksystem (BIPV – Building Integrated Photovoltaic), das gemäß den technischen Normen CEI EN 61646 und CEI EN 61730 zertifiziert ist.
    Um die Bedachung zu schützen, hat General Membrane das General Solar PV-System entwickelt, dessen Eigenschaften die Installation von wasserdichten Photovoltaiksystemen ermöglichen, ohne die Haltbarkeit des Dachsystems zu beeinträchtigen, unter Berücksichtigung der Wasserdichtigkeit.
    Das System besteht aus einer bituminösen wasserdichten Schicht , an die das flexible Photovoltaiklaminat vor Ort gekoppelt wird . Bei bestehenden Dächern, die mit glatten oder gekörnten Bitumenbahnen abgedichtet sind, ist es erforderlich, eine Lage Phoenix Solar Tech Bitumenbahn vollflächig als Aufnahmeschicht für das flexible Photovoltaik-Laminat zu verlegen

    Bitte kontaktieren Sie General Membrane Spa für weitere technische Informationen.

    Spezifikation
      1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
      2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
      3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
      4. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
      5. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Laying in total adhesion assisted by mechanical fixing
      6. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Solar 4 mm. Total adhesion laying
      7. Photovoltaic laminate element : Supply and installation of General Solar PV Flex 370. Total adhesion laying
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGSPV-Flex-su-manto-bituminoso
    • ProduktfamilieGeneral Solar
    • ProduktgruppePV
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
    • UNSPSCCode26131801
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 13 13
    • Format2014TitelBituminous Sheet Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 15 11
    • OmniClassTitelDampproofing Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit