Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Akustisch wirksame Paneele Stereo
Akustisch wirksame Paneele Stereo
Akustisch wirksame Paneele Stereo
Akustisch wirksame Paneele Stereo
Akustisch wirksame Paneele Stereo
Akustisch wirksame Paneele Stereo
Akustisch wirksame Paneele Stereo
Akustisch wirksame Paneele Stereo
Akustisch wirksame Paneele Stereo
Akustisch wirksame Paneele Stereo
    Texaa

    Akustisch wirksame Paneele Stereo

    Stereo Paneele sind raumgestalterische Elemente. Vertikal oder horizontal, abgehängt oder montiert, einzeln oder im Verbund, sind sie schallwirksame Resonanzabsorber für ganze Räume oder Raumbereiche. Texaa war Vorreiter in der Entwicklung von schallwirksamen Objektlösungen, deren Technik seitdem in der Architektur Maßstäbe setzt.

    Jedes Paneel besteht aus einem rostgeschützten Metallrahmen, einer schallabsorbierenden Watte und einem mikroporösen Vlies, umhüllt von einem abziehbaren, maschinenwaschbaren Bezug aus schalldurchlässigem Textil Aeria.

    Durch den Metallrahmen, den manuell aufgezogenen Bezug und die Formgenauigkeit des Aeria-Textils, können auch geometrische Formen mit einem hochwertigen Finish realisiert werden. Je nach Verwendungszweck kann das Paneel ein- oder beidseitig bezogen werden.

    Einfache Montage des Paneels, aufgehängt oder mit Magneten befestigt. Das gelieferte Produkt ist leicht und problemlos zu montieren: Die Paneele können mit leicht längenverstellbaren Kabeln oder mit Magneten befestigt werden.

    Dank der Modulbauweise und der abziehbaren Textilhülle sind die Stereo Paneele besonders langlebig. Der Bezug kann ausgetauscht werden oder die Paneele können mittels eines neuen Befestigungssystems nach einem neuen Verlegeplan konfiguriert werden.

    Spezifikation
    • KOMPONENTEN• Rostbeständiger Stahlrahmen• Weiße Watte AF1• Mikroporöses Vlies, grau oder schwarz• Abnehmbarer, schalldurchlässiger Textilbezug aus Aeria

      AKUSTIKÄquivalente Schallabsorptionsfläche A(m²) bei mittleren Frequenzen• Stereo Paneel 1 199 x 1 199 x 55 abgehängt: 2 m²

      EUROPÄISCHE BRANDSCHUTZKLASSEKomplettprodukt: B-s2, d0

      WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES TEXTILBEZUGS AERIA • Maschenfest• 330 g/m² (blickdichtes Paneel)• Schmutzabweisend:– Hydro-Oleophobie ≥ 5 (AATCC118 und AATCC193)– Antistatische Eigenschaften 7 1010 Ω (EN 1149-1)

      PFLEGEAbsaugen, problemlos aus- und wieder einzubauen, maschinenwaschbare, abziehbare Bezüge

      UMWELTSCHUTZ• Die Stereo Paneele entsprechenden Auflagen HQE, Leed und Breeam (4 Punkte) dank:– Ihrer akustischen Wirksamkeit,– Der zertifizierten Umweltmelde-blätter FDES (EN 15804)– Ihrer geringen VOC- und Formaldehydemissionen• Alle Texaa-Produkte haben die französische Gesundheitsschutzkennzeichnung A+ und entsprechen dem deutschen Bewertungsschema AgBB



      GARANTIE10 Jahre

      VERFÜGBARE OPTIONEN• Aussparungen (Leuchten,Tontechnik, usw.)• Parametrierbare Formate (Breitevon 300 bis 1200 mm und Länge von 600 bis 2400 mm, bei Überlängen beraten wir Sie gerne)

      SONDERANFERTIGUNGEN• Spezielle Montagen (überlappend, zeltförmig, usw.)• Als angeschraubte Baffeln

      MONTAGE• Abgehängt: Jedes Stereo Paneel wird an 4 vertikalen Kabeln (2 oder 3 für Baffeln) aus verzinktem Stahl (Durchmesser 1,5 mm, Länge 1 000 mm) mit Gewindezapfen (M6) oder verstellbarem Haken mit Sicherheitsverriegelung unter der Decke abgehängt.• Befestigung auf dem Trägermaterial durch Magnethalter: Jedes einseitig bezogene Stereo Paneel wird mit Magneten auf 4 unsichtbaren, an der Wand verschraubten Trägerplatten aus Metall befestigt.Von der Decke abgehängte Paneele werden durch vier abnehmbare Sicherungshaken an den Trägerplatten befestigt.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStereo
    • ProduktfamilieAkustisch wirksame Paneele und Als Raumtrenner
    • ProduktgruppePaneele und Als Raumtrenner
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit