Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THTC Carpet Tile Maze
THTC Carpet Tile Maze
THTC Carpet Tile Maze
THTC Carpet Tile Maze
THTC Carpet Tile Maze

    THTC Carpet Tile Maze

    Google-Übersetzung,
    Teppichfliesen (Teppichfliesen) für alle Einsatzbereiche. Blatt Guter Schutz vor Schmutz Schützt vor Kratzern und Schimmel. Einfach zu installieren und zu pflegen, hat eine Soft-Touch-Oberfläche. Im Gegensatz zur harten Oberfläche von Fliesenböden oder Zementböden verfügen Teppichfliesen über eine Rückseite, die so konzipiert ist, dass sie Kraft gut dämpft und absorbiert, sodass sie für Büros usw. geeignet ist. Benutzer können Teppichverlegemuster nach Bedarf entwerfen. Alternativ können Sie den Teppich auch entsprechend den angezeigten Pfeilen verlegen. Verwenden Sie Teppichfasern aus Polypropylen-Synthetikfasern. (Polypropylen oder PP) und die Bodenplattenstruktur aus PVC.
    Spezifikation
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size : 25 x 100 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTHTC_Carpet-Tile_Maze
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeTile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit