Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar
THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    THTC Hand Tufted Carpet Lobby Bar

    Google-Übersetzung,
    Teppiche, die von Menschen zum Weben verwendet werden, um einen Teppich herzustellen. Das Weben dauert lange und erfordert viel Geschick. Daher erfreut es sich großer Beliebtheit, da es eine Auflösung in aufwändigen Webmustern gibt. Sie können selbst verschiedene Qualitätsfasern auswählen, z. B. Acryl (Acryl), Nylon (Nylon), Wolle (Wolle), Wolle gemischt mit Nylon (80 % Wolle / 20 % Nylon) und Viskose (Viskose). Teppichproduktion 45-60 Tage
    Spezifikation
    • Made to order according to the orders that customers want.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTHTC_Hand-Tufted-Carpet_Lobby-Bar
    • ProduktfamilieCarpet
    • ProduktgruppeHand-Tufted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)7550
    • Tiefe (mm)3550
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit