Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlowGuard Gold® CPVC Pipe and Fittings, 1/2-2”, CTS SDR 11
Archiviert

FlowGuard Gold® CPVC Pipe and Fittings, 1/2-2”, CTS SDR 11

This high-performance piping system is the most widely used CPVC plumbing system in North America. Made by the industry-leader in CPVC, with more than 50 years of experience FlowGuard Gold® pipe & fittings boast more than 50 years of field use. Over that time, billions of feet of pipe and fittings have been successfully installed globally in residential and commercial applications.


Performance Benefits

  • Anti-corrosion
  • Greater resistance to impact fracture and high temperature deflection
  • Strong solvent cement welded joints
  • Lower condensation
  • Fast and easy installation
  • Lower labor costs

Advantages Over Competitive Systems

Versus Copper
  • No leaching of hazardous metals
  • Light weight (six times less the weight)
  • Maintains flow rate
  • Lower material costs
  • Quiet operation (four times quieter)
Versus Polyethylene (PE-X)
  • Superior chlorine resistance
  • Straight, professional appearance
  • Strong, rigid system ( three times the tensile strength)
  • No insert fitting – full flow system
Versus Polypropylene Random (PP-R)
  • Superior chlorine resistance
  • Thinner walls with same pressure bearing capability (less material required)
  • Greater UV resistance
  • No expensive tooling required

Availability

  • ½-in to 2-in Copper Tube Size (CTS) SDR 11 sizes
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummerflowguard-gold-pipe
    • ProduktfamiliePipes for General Use
    • ProduktgruppeFlowGuard Gold Pipe and Fittings
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipes and fittings
    • Klassifizierung22 11 00
    • Format2014TitelFacility Water Distribution
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit