Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Alder STS4 Wall Paneling

    Google-Übersetzung,

    STS4-Wandverkleidungen verfügen über schmale, eckige Rillen für eine kühne Optik und Haptik. Zusammen mit anderen Profilen können sie einen auffälligen Kontrast bilden.

    Erle ist ein robustes und wasserabweisendes Holz, das nicht überhitzt, mit einem schönen rötlichen Farbton und einer angenehmen Textur.

    Gestalten Sie Ihre Traumsauna oder Ihren hochwertigen Innenraum.

    Spezifikation
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Alder
      • Color: Light Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Not Thermally Modified

      1x4 Alder STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2

      1x5 Alder STS5

      • Thickness: .59
      • Width: 4.7
      • Coverage: 4.4
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinterior-or-sauna-alder-STS4-wall-paneling
    • ProduktfamilieInterior
    • ProduktgruppeInteriors and Saunas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • Klassifizierung07 46 23
    • Format2014TitelWood Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit