Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen SHP

    Google-Übersetzung,

    Schaffen Sie mit diesen glatten Dielen aus Thermo-Espe die Balance zwischen Komfort und optischer Attraktivität.
    Die Farbe der thermisch modifizierten Espe ist ein attraktives Goldbraun.

    Gestalten Sie Ihre Traumsauna oder Ihren hochwertigen Innenraum.

    Spezifikation
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen SHP

      • Thickness: .83
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5

      5/4x4 Thermo-Aspen SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinterior-or-sauna-thermo-aspen-SHP
    • ProduktfamilieInterior
    • ProduktgruppeInteriors and Saunas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • Klassifizierung07 46 23
    • Format2014TitelWood Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit