Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior or Sauna - Alder SHP
Interior or Sauna - Alder SHP
Interior or Sauna - Alder SHP
Interior or Sauna - Alder SHP
    Thermory

    Interior or Sauna - Alder SHP

    Google-Übersetzung,

    Schaffen Sie mit diesen glatten Dielen in Erle natur die Balance zwischen Komfort und optischer Attraktivität.

    Erle ist ein robustes und wasserabweisendes Holz, das nicht überhitzt, mit einem schönen rötlichen Farbton und einer angenehmen Textur.

    Gestalten Sie Ihre Traumsauna oder Ihren hochwertigen Innenraum.

    Spezifikation

      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Standard Stock, Bench Board
      • Species: Alder
      • Color: Light Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Installation type: Hidden
      • Profile: No Groove
      • Installation methods: Screw
      • Modification Strength: Not Thermally Modified

      1x4 Alder SHP

      • Thickness: .83
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5

      5/4x4 Alder SHP

      • Thickness: 1.1
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.5
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinterior-or-sauna-alder-SHP
    • ProduktfamilieInterior
    • ProduktgruppeInteriors and Saunas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • Klassifizierung07 46 23
    • Format2014TitelWood Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit