Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Kyte Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Kyte Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Kyte Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Kyte Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen Kyte Wall Paneling

    Google-Übersetzung,

    Bringen Sie Bewegung in Ihre Wände mit Kyte Wandverkleidung! Raffinierte Paneele mit ihren einzigartigen Mustern verleihen Ihren Wänden eine zusätzliche Kante und einen schönen Fluss.

    Die Farbe der thermisch modifizierten Espe ist ein attraktives Goldbraun.

    Gestalten Sie Ihre Traumsauna oder Ihren hochwertigen Innenraum.


    Spezifikation
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen Kyte

      • Thickness: .54
      • Width: 3.4
      • Coverage: 3.1


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinterior-or-sauna-thermo-aspen-kyte-wall-paneling
    • ProduktfamilieInterior
    • ProduktgruppeInteriors and Saunas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • Klassifizierung07 46 23
    • Format2014TitelWood Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit