Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling

    Google-Übersetzung,

    STS4-Wandpaneele verfügen über schmale, eckige Rillen für eine kühne Optik und Haptik. Zusammen mit anderen Profilen können sie einen auffälligen Kontrast bilden.

    Die Farbe der thermisch modifizierten Fichte ist ein attraktives Goldbraun mit rustikalen Ästen.

    Gestalten Sie Ihre Traumsauna oder Ihren hochwertigen Innenraum.


    Spezifikation
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Spruce STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2


      Technische Spezifikation
      • Referenznummerinterior-or-sauna-thermo-spruce-STS4-wall-paneling
      • ProduktfamilieInterior
      • ProduktgruppeInteriors and Saunas
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-03-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialThermally Modified Wood
      • Sekundär MaterialHolz
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inEstland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
      • Klassifizierung07 46 23
      • Format2014TitelWood Siding
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit