Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding

    Google-Übersetzung,

    Verschönern Sie Ihre Wände mit Thermorys langlebiger und überraschend einfach zu installierender Benchmark-Kiefernverkleidung mit jahrzehntelanger Fäulnisbeständigkeit, unübertroffener Dimensionsstabilität und einem natürlich schönen Erscheinungsbild mit markanten Ästen.

    Wir können unsere Thermokiefer mit dem Nordischen Schwan-Umweltzeichen anbieten. Holz mit diesem Umweltzeichen stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern, ist frei von Chemikalien und bietet eine hervorragende Haltbarkeit im Freien.

    Spezifikation
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screws

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermory-benchmark-thermo-pine-c34-est
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeBenchmark Pine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inEstland
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien