Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermory Kodiak thermo-spruce C15 Cladding
Thermory Kodiak thermo-spruce C15 Cladding
Thermory Kodiak thermo-spruce C15 Cladding
Thermory Kodiak thermo-spruce C15 Cladding
    Thermory

    Thermory Kodiak thermo-spruce C15 Cladding

    Google-Übersetzung,

    Verkleidungen aus Kodiak-Fichte kombinieren die raue Textur der Wildnis mit unserer fachmännischen thermischen Modifizierung und sorgfältigen Mahlprozessen. Jedes Brett wird thermisch modifiziert, was zu umweltfreundlichen Produkten mit einer natürlichen Schönheit führt, die über Generationen hinweg anhält. Luxuriöse breite Dielen bedeuten, dass eine mit Kodiak verkleidete Wand weniger Nähte aufweist, was für ein sauberes, modernes Aussehen sorgt und eine schnellere Installation ermöglicht.

    Wir können unsere Thermofichte mit dem Nordischen Schwan-Umweltzeichen anbieten. Das mit dem Umweltzeichen ausgezeichnete Holz stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern, ist frei von Chemikalien und im Freien sehr langlebig.

    Attraktive Echtholzverkleidung, die alle Anforderungen erfüllt

    Zeitlos, funktional, langlebig und umweltfreundlich – genau das zeichnet unsere Benchmark-Serie aus. Jedes Brett wird thermisch modifiziert, was zu natürlich schönen und umweltfreundlichen Produkten führt, die über Generationen hinweg halten.


    Spezifikation
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified spruce

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Brushed

      Installation types: Hidden, visible

      Installation methods: Screws

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermory-kodiak-thermo-spruce-c15-est
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeKodiak Spruce
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inEstland
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit