Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermory Siparila interior panel VIRE Pine
Thermory Siparila interior panel VIRE Pine
Thermory Siparila interior panel VIRE Pine
    Thermory

    Thermory Siparila interior panel VIRE Pine

    Google-Übersetzung,

    Das durch unsere VIRE-Verkleidung erzeugte Finish variiert im Laufe des Tages je nach Lichteinfall und Winkel. Dank der gewellten Oberfläche mildert die Verkleidung auch die Akustik in Ihrem Zuhause. Die VIRE-Verkleidung wurde in Zusammenarbeit mit dem berühmten finnischen Designer Ristomatti Ratia entworfen und verleiht Ihrem Zuhause eine elegante und stilvolle Note. Mit einem makellosen, nagelfreien Finish ist die VIRE-Verkleidung in Natursand, Schwarz und zartem Weiß erhältlich. Die schwarze Farbe des VIRE-Panels ist für Saunen geeignet. Die weiße Verkleidung eignet sich auch als Deckenverkleidung für Nassräume, sofern eine mechanische Belüftung vorhanden ist. Beachten Sie, dass VIRE-Paneele einzigartig sind und es zwischen den Chargen zu Farbabweichungen kommen kann, insbesondere bei durchscheinenden Farbtönen. Außerdem werden die Platten mit der Zeit dunkler, wenn das Kernholz reift. Dies ist ein natürlicher Prozess und eine inhärente Eigenschaft dieses Materials. Sie können auch zwischen Esche und Birke wählen, die für Nassbereiche und die Sauna geeignet sind. Bei der Eschenverkleidung kann die Farbabweichung besonders stark sein.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermory-siparila-interior-panel-vire-pine-est
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeMotion Wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-25
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inEstland
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien