Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser
TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser
TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser
TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser
TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser
    Archiviert

    TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser

    The resulting simplicity of form and clean lines allow the manual soap dispenser tap to work across many design intents, and its thoughtful proportions have been calculated to complement our Monolith basin system and deck mounted sensor tap range. The TSL.410 is manually operated, thus requiring no power. This can be helpful when specifying on retrofit schemes where there may be no existing power source. This minimalist dispenser also benefits from an anti-rotation collar, and extremely resilient pump mechanism which in addition to the solid steel construction gives it a durability which belies its slender looks.
    Spezifikation
    • Weight 700g 

      Material AISI 304 Stainless Steel  

      Coating Type PVD (colours only) 

      Pump Type Manual piston-type 

      Standard Discharge 1.0ml 

      Max hot water temperature 60°C 

      Recommended soap type Liquid soap - <100 - 3800cPS viscosity. 

      Not suitable for foam soaps, alcohol gels or hand sanitisers. 

      Soap Reservoir Capacity 1 Litre (standard) 5 Litres (optional remote feed)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTSL-410
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)81
    • Tiefe (mm)91
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit