Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
    TIEMME

    0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Rohre (COBRAPEX) eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen, Anlagen zur Verteilung von Druckluft, mit Anwendungen im privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich, im Allgemeinen mit allen Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten*.

    Die Rohre sind mit einer Sauerstoffbarriere EVOH (Ethylen-Alkohol-Polivynil) ausgestattet und werden aus Polyethylen hoher Dichte hergestellt und durch einen chemischen Prozess vernetzt (Vernetzung mit Silan). Die COBRAPEX-Vernetzung ist vom „b“-Typ ( PE-Xb ).
    * Zur Überprüfung der Verträglichkeit von Flüssigkeiten oder anderen Stoffen wenden Sie sich bitte an das Technische Büro in Tiemme.

    Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere EVOH
    Erhältlich mit roter oder blauer Isolierung

    Breites Sortiment verfügbar, für jeden Installationsbedarf Durchmesser von 12 bis 32 mm. **
    ** Überprüfen Sie die Dicke auf dem entsprechenden Datenblatt


    Produktionsbereich:
    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
    Kunst. 1651 Doppelpressfitting für Verbundrohr
    Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr

    Kunst. 1653-1661 Doppelbogen -Pressfitting für Verbundrohr (Winkel 45° oder 90°)
    Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
    Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
    Kunst. 1656 Winkelpressfitting Wandplatte mit Innenflansch für Mehrschichtrohre

    Kunst. 1657 „T“-Pressfitting für Verbundrohr
    Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
    Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

    Spezifikation
    • Art.0200
      Pe-X pipe Tiemme Cobrapex
      Production range diameter from 12 to 32 mm
      Body: High density cross-linked polyethylene and oxygen barrier EVOH
      Colour: White

      Maximum working temperature: 110°C*
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids..
      Oxygen permeability: < 0.1 g/mc
      * For short periods of time

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer0200_COBRAPEX-OXISTOP_PEX-Pipe_Tubo-PEX
    • ProduktfamiliePIPES
    • ProduktgruppeCOBRAPEX PEX PIPES
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrströmung
    • ETIM-CodeEC010882
    • ETIM-NamePlastic pipe, smooth
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
    • Klassifizierung22 10 00
    • Format2014TitelPlumbing Piping
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit