Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1435-1635 - Pe-X and Multilayer pipe adaptors for G1/2"x16 connections
1435-1635 - Pe-X and Multilayer pipe adaptors for G1/2"x16 connections
    TIEMME

    1435-1635 - Pe-X and Multilayer pipe adaptors for G1/2"x16 connections

    Google-Übersetzung,

    Kompressionsverschraubungen eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitärsystemen und finden Anwendung im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich, im Allgemeinen mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.


    Kompressionsverschraubung mit G1/2"x16 -Anschluss ISO 228 .
    Erhältlich mit verchromtem [C]-Anschluss


    Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von Ø 12 mm bis Ø 16 mm .

    Produktionsspektrum:
    Art. 1433-1633 Kompressionsverschraubung mit PEX-/Mehrschichtrohr mit Anschlüssen 24x19 fil (Ø18)
    Art. 1436-1636 Kompressionsverschraubung mit PEX-/Mehrschichtrohr mit Anschlüssen G3/4"x18


    Vervollständigendes Zubehör:
    Art. 1822-1832 mit Anschlüssen G1/2"x16
    Art. 1822RCP-1832RCP mit Anschlüssen G1/2"x16 Selbstdichtendes Gewinde mit O-Ring
    Art. 1866K-1868K mit Anschlüssen G1/2"x16 Selbstdichtendes Gewinde mit O-Ring

    Spezifikation
    • Art.1435
      Compression fitting with G1/2"x16 connection for PEX pipe
      Production range from Ø12 to Ø16 mm
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 110°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar



      Art.1435N
      Compression fitting with G1/2"x16 connection for PEX pipe
      Production range from Ø12 to Ø16 mm
      Body: nickel plated brass CW617N

      Maximum operating temperature: 110°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar



      Art.1635N
      Compression fitting with G1/2"x16 connection for Multi-layer pipe
      Production range from Ø14 to Ø16 mm
      Body: nickel plated brass CW617N

      Maximum operating temperature: 110°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar



      Art.1635
      Compression fitting with G1/2"x16 connection for Multi-layer pipe
      Production range from Ø14 to Ø16 mm
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 110°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 10 bar

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1435-1635_PeX-Multilayer-adaptors_Adattatori-PeX-Multistrato-DN15
    • ProduktfamilieFITTINGS
    • ProduktgruppeFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011042
    • ETIM-NameCompression ring set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
    • Klassifizierung40 79 66
    • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings