Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2230V _ URAGANO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2230V _ URAGANO full bore ball valve female/female with aluminium handle
    TIEMME

    2230V _ URAGANO full bore ball valve female/female with aluminium handle

    Google-Übersetzung,

    Es eignet sich für alle hydraulischen Systeme im Haushalt, Heizungs- oder Sanitärsysteme, Druckluft, verschiedene Öle, Benzinprodukte, im Allgemeinen für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf die Durchflussrichtung des Kreislaufs ist unerheblich, sofern nicht durch spezielle Markierungen (in der Regel Pfeile) auf dem Ventilkörper etwas anderes angegeben ist.

    Kugelhahn mit vollem Durchgang und Gewindeanschluss, Innengewinde ISO 7
    Erhältlich mit Aluminiumgriff oder T-Griff.

    Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/4" (DN8) bis G2" (DN50) .

    Verfügbar in folgenden Versionen:
    Art. 2230V – Flacher Griff aus grünem Stahl

    Produktionsspektrum:
    Art. 2360 - 2370 - 2380 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innengewinde/Innengewinde
    Art. 2361 - 2371 - 2381 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innen-/Außengewinde
    Art. 2311 - 2321 - 2331 Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde
    Art. 2372 - 2382 Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außengewinde/Außengewinde
    Art. 2332 Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser mit Außengewinde

    Ähnliche Produkte:
    Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
    Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
    Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
    Art. 1658 „T“-Pressfitting-Außengewinde für Mehrschichtrohre

    Spezifikation
    • Art. 2230V
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Green steel flat handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female ISO 7

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2230V_Ball-valve_Valvola-sfera
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialMild Steel
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves