Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Verlängerung mit Gewindeanschluss (Außen/Außen) ISO 228 .
Breites Sortiment verfügbar, für jede Installations- und Anschlussanforderung: von G1/2" (DN15) bis G3/4" (DN20) .
Produktionsspektrum:
Art. 1551 Gerade Passform Männlich/Weiblich
Art. 1552 Gerade Passform Herren
Art. 1555 3-teiliges gerades männliches Anschlussstück
Art. 1560 Winkelstück weiblich
Art. 1561 Winkelstück Stecker/Buchse
Art. 1562 Winkelstück (männlich)
Art. 1563 Winkelstück, Außen-/Innengewinde mit Flansch
Art. 1570 „T“-Anschluss, weiblich
Art. 1571 „T“-Anschlussstück Weiblich/Männlich
Art. 1572 „T“-Anschlussstück (männlich)
Ähnliche Produkte:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innen-/Außengewinde
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde