Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2360-2370-2380 _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
2360-2370-2380 _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
    TIEMME

    2360-2370-2380 _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle

    4.5 von 5 Sternen4.5(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Es eignet sich für alle hydraulischen Systeme im Haushalt, Heizungs- oder Sanitärsysteme, Druckluft, verschiedene Öle, Benzinprodukte, im Allgemeinen für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf die Durchflussrichtung des Kreislaufs ist unerheblich, sofern nicht durch spezielle Markierungen (in der Regel Pfeile) auf dem Ventilkörper etwas anderes angegeben ist.

    Volldurchgangsventile für Wasser mit Gewindeanschluss Innen/Innen UNI ISO 228.
    Erhältlich mit Aluminium-T-Griff.

    Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .

    Verfügbar in folgender Version:
    Art. 2360 – Roter Aluminiumgriff
    Art. 2370 – Roter T-Griff
    Art. 2380 – Flacher Griff aus rotem Stahl



    Produktionsspektrum:
    Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innengewinde
    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innen-/Außengewinde
    Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde
    Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außengewinde/Außengewinde
    Art. 2332 Kugelhahn mit vollem Durchgang für Wasser mit Außengewinde

    Ähnliche Produkte:
    Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
    Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
    Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
    Art. 1658 T"-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre

    Spezifikation
    • Art. 2360
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red Aluminium

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/Female UNI ISO 228



      Art. 2370
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: T red handle

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/Female UNI ISO 228


      Art. 2380
      Standard bore ball valve for water with female/female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red steel flat handle

      Maximum working temperature: 95°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/Female UNI ISO 228




    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2360-2370-2380_Ball-valve_Valvola-sfera
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit