Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2370G07-2380G07 _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female
TIEMME

2370G07-2380G07 _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female

Google-Übersetzung,

Das Gasventil wird für den Einsatz in Gasverteilungsnetzen hergestellt.

Kugelhähne mit vollem Durchgang und Gewindeanschluss Innengewinde/Innengewinde UNI ISO 7.
Erhältlich mit flachem Stahlgriff, T-Griff oder gelber Kappe

Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .

Verfügbar in folgenden Versionen:
Art. 2370G07 - Flacher gelber Griff
Art. 23780G07 - T gelber Griff

Produktionsspektrum:
Art. 2201G2221G2241G Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gas mit Innen-/Außengewinde
Art. 2200G2220G2240G Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gas mit Innengewinde

Ähnliche Produkte:
Art. 0600G Pe-X-Rohr mit Aluminiumspirale für Gas
Art. 0640G Pe-X-Rohr mit Aluminiumspirale für Gas mit gewelltem Mantel
Art. 2650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 2652 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 2654 Winkel-Pressverschraubung / Außengewinde für mehrlagige
Art. 2658 „T“-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtsysteme

Spezifikation
  • Art. 2370G07
    Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Yellow T handle

    Maximum working temperature: 60°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
    Thread: Female/Female UNI ISO 7

    Art. 2380G07
    Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Yellow steel flat handle

    Maximum working temperature: 60°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
    Thread: Female/Female UNI ISO 7


Technische Spezifikation
  • Referenznummer2370G07-2380G07_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
  • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
  • ProduktgruppeVALVES FOR GAS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011015
  • ETIM-NameGas valve
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63.33
  • Format2014TitelMetallic Ball Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit