Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1552 - 1552N _ Generic fitting- Male/Male
1552 - 1552N _ Generic fitting- Male/Male
1552 - 1552N _ Generic fitting- Male/Male
    TIEMME

    1552 - 1552N _ Generic fitting- Male/Male

    4.8 von 5 Sternen4.8(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Pressfittings eignen sich für jede Art von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen mit Anwendungen im privaten, gewerblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich , normalerweise mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Gerade Verschraubung mit Außen-/Innengewindeanschluss ISO 228 .
    Erhältlich in vernickelter [N] und verchromter [C] Ausführung

    Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen: von G1/4" (DN8) bis G4" (DN100) .



    Produktionsbereich:
    Kunst. 1550 Gerade passende Buchse
    Kunst. 1552 Gerader Anschluss männlich/männlich

    Kunst. 1555 3-teiliger gerader Stecker
    Kunst. 1560 Winkelfitting weiblich
    Kunst. 1561 Winkelverschraubung Männlich/Weiblich
    Kunst. 1562 Winkelverschraubung männlich
    Kunst. 1563 Winkelverschraubung Außen/Innen mit Flansch

    Kunst. 1570 "T"-Fitting weiblich
    Kunst. 1571 "T" passend weiblich/männlich
    Kunst. 1572 "T"-Anschluss männlich

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
    Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Außen-/Innengewinde

    Spezifikation
    • Art.1552
      Straight fitting with male threaded connection
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male UNI ISO 228



      Art.1552N
      Straight fitting with male threaded connection
      Production range from G1/8" (DN6) to G4" (DN100)
      Body: nickel plated brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male UNI ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1552-1552N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
    • ProduktfamilieFITTINGS
    • ProduktgruppeGENERIC FITTINGS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC003024
    • ETIM-NameFitting with 2 connections
    • UNSPSCNamePlumbing connectors
    • UNSPSCCode40141720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
    • Klassifizierung40 79 66
    • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit