Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1822 - 1832 _ G3/4" or G1" NINO Manifold with ball valve, connections G1/2"x16
TIEMME

1822 - 1832 _ G3/4" or G1" NINO Manifold with ball valve, connections G1/2"x16

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Verteiler (NINO) werden im Allgemeinen in Verteilernetzen für warmes und kaltes Wasser verwendet .
Dank ihrer Konfiguration ermöglichen sie die parallele Versorgung mit Warmwasser und/oder Kaltwasser, wodurch Lastverluste auf ein Minimum reduziert werden . Die Verteiler werden in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften hergestellt und sind für ihre chemische Zusammensetzung der verwendeten Materialien und auf Maßebene zertifiziert.

Modularer Verteiler aus Messing mit Kugelhahn mit T-Griff rot/blau

Große Auswahl verfügbar, für alle Installationsanforderungen von 2 bis 4 Wegen
Größe G3/4" (DN20) oder G1" (DN25)
Anschlüsse G1/2”x16

Auch in folgenden Versionen erhältlich:
Kunst. 1822 Größe G3/4" (DN20) **
Kunst. 1832 Größe G1" (DN25) **
** auch in vernickelter Ausführung erhältlich


Produktionsbereich:
Kunst. 1822RCP - 1832RCP mit Anschlüssen G1/2” Flachsitz, Phasengewinde und Dichtung
Kunst. 1822SH mit Anschlüssen G1/2“x15
Kunst. 1842 mit Anschlüssen für Pe-X-Rohr 16mm

Verwandte Produkte:
Kunst. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)
Kunst. 1716 Pressfitting für Pe-X-Rohr mit Anschlüssen G1/2"x16 und G3/4"x18 (Eurokonus)
Kunst. 1435 Klemmverschraubung für Pe-X-Rohr mit Anschlüssen G1/2"x16

Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1666 Pressfitting für Verbundrohre mit Anschlüssen G1/2“x16 (Eurocono)
Kunst. 1635 Klemmverschraubung mit Mehrschichtrohr mit Anschlüssen G1/2"x16

Kunst. 1812 Universaldose

Kunst. 1939 Kasten höhen- und breitenverstellbar

Spezifikation
  • Art.1822
    Modular distribution manifold in brass with ball valve.
    Size G3/4” (DN20) and connections 2÷4 da G1/2”x16, axial-distance 36mm
    Body: brass CW617N (also available in nickel plated version)
    Handle: Aluminium red or blue

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Thread: Male UNI ISO 7/1 R cone-shaped /Female UNI ISO 7/1 Rp cone-shaped



    Art.1832
    Modular distribution manifold in brass with ball valve.
    Size G1” (DN25) and connections 2÷3 of G1/2”x16, axial-distance 36mm
    Body: brass CW617N (also available in nickel plated version)
    Handle: Aluminium red or blue

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Thread: Male UNI ISO 7/1 R cone-shaped /Female UNI ISO 7/1 Rp cone-shaped

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1822-1832-NINO-Manifold-Collettore
  • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • ProduktgruppeBALL VALVE MANIFOLDS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC010382
  • ETIM-NameCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung22 35 00
  • Format2014TitelDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit