Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Winkelverschraubung mit Innengewindeanschluss ISO 228 .
Erhältlich in Messing und verchromter [C] Ausführung
Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G3/8" (DN10) bis G2" (DN50) .
Produktionsspektrum:
Art. 1550 Gerade Passform Weiblich
Art. 1551 Gerade Passform Männlich/Weiblich
Art. 1555 Gerades 3-teiliges Außengewinde
Art. 1561 Winkelstück Stecker/Buchse
Art. 1562 Winkelverschraubung (Außengewinde)
Art. 1563 Winkelverschraubung (Außen-/Innengewinde) mit Flansch
Art. 1570 „T“-Anschluss, weiblich
Art. 1571 „T“-Anschlussstück Weiblich/Männlich
Art. 1572 „T“-Anschlussstück (männlich)
Ähnliche Produkte:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innen-/Außengewinde und Aluminiumgriff
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang, Innen-/Außengewinde und Aluminiumgriff