Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mithilfe einer speziellen Klemme mechanisch verpresst wird, um eine unlösbare Verbindung und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Fittings verdeckt montiert werden . Ein Polymerring trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um die sogenannte galvanische Korrosion zu verhindern und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu ermöglichen.
Gerade Pressverschraubung mit Innengewindeanschluss ISO 7 .
Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen:
Rohre von Ø 14 mm bis Ø 63 mm .
Weiblicher Anschluss von G1/2" (DN15) auf G2" (DN50) .
Produktionsspektrum:
Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1651 Doppel-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1653-1661 Doppelwinkel-Pressverschraubung für mehrschichtige Rohre (Winkel 45° oder 90°)
Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1655 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Winkel-Pressverschraubung mit Innengewinde und 3-Loch-Flansch für Mehrschichtrohre
Art. 1657 „T“-Pressfitting für Mehrschichtrohre
Art. 1658 „T“-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1659 „T“-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Zusätzliches Zubehör:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innen-/Außengewinde
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde