Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1656DFCT _ Curved press fitting female with  2-holes flange
TIEMME

1656DFCT _ Curved press fitting female with 2-holes flange

Google-Übersetzung,

Gebogene Pressfittings mit 2-Loch-Flansch eignen sich für Sanitäranlagen aller Art im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich .

Sie bestehen aus einer äußeren „Hülse“ aus rostfreiem Stahl, die mit der dafür vorgesehenen Zange mechanisch verformt wird , um irreversible Verbindungen und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Beschläge verdeckt eingebaut werden. Ein „Ring“ aus Polymer trennt den Stahlteil vom Messingteil, um das als „galvanische Korrosion“ bekannte Phänomen zu vermeiden, und ermöglicht dem Installateur, die korrekte Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu überprüfen.

Bogenpressfitting mit Wandbefestigungssystem ; Innengewinde ISO 7 .
Auch in verzinnter Ausführung erhältlich [SN]

Große Auswahl verfügbar, für jede Installation und Verbindung von:
Rohre Ø 16mm und Ø 20mm .
Innengewinde G1/2" (DN15)


Produktionsbereich:
Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
Kunst. 1651 Doppelpressfitting für Verbundrohr
Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr

Kunst. 1653-1661 Doppelbogen -Pressfitting für Verbundrohr (Winkel 45° oder 90°)
Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
Kunst. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Winkel-Pressfitting weiblich mit 3-Loch-Flansch für Verbundrohr
Kunst. 1676USM Doppelpress -Bogenverschraubung Muffe mit 2-Loch-Flansch, „U“-förmig für Verbundrohr

Kunst. 1657 „T“-Pressfitting für Verbundrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
Kunst. 1481 Geformter Stützbügel mit Regulierknopflöchern

Spezifikation
  • Art.1656DFCT
    Curved press fitting with  2-holes flange, female thread
    Production range from Ø16mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
    H body: 40mm

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1656DFCT-Wallplate-elbow-press-fitting-female_Raccordo-curvo-pressare-femmina
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeWALL SYSTEMS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003099
  • ETIM-NameWall plate
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 00
  • Format2014TitelMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit