Es eignet sich für alle Haushydrauliksysteme, Heizungs- oder Sanitärsysteme, Druckluft, verschiedene Öle, Benzinprodukte, generell für jede Art von nicht korrosiver Flüssigkeit.
Die Einbaurichtung des Ventils ist in Bezug auf den Durchfluss im Kreislauf gleichgültig, sofern nicht durch entsprechende Markierungen (normalerweise Pfeile) auf dem Ventilkörper etwas anderes angegeben ist.
Kugelhahn mit vollem Durchgang und Gewindeanschluss Außengewinde/Innengewinde UNI ISO 228
Erhältlich mit Aluminiumgriff oder T-Griff.
Großes Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/4" (DN8) bis G2" (DN50) .
Erhältlich in folgenden Versionen:
Art. 2311 – Roter Aluminiumgriff
Art. 2311N - Schwarzer Aluminiumgriff
Art. 2321 – Roter T-Griff
Art. 2321N – Schwarzer T-Griff
Produktionsspektrum:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innen-/Innengewinde
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Innengewinde
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Außengewinde
Art. 2332 Volldurchgang-Kugelhahn für Wasser mit Außen-/Außengewinde
Verwandte Produkte:
Art. 0600 Pe-X Rohr mit Aluminiumspule
Art. 1650 Pressfitting /Vaterteil für Verbundrohr
Art. 1652 Pressfitting /Muffe für Verbundrohr
Art. 1654 Winkel-Pressfitting V-Teil für Verbundrohr
Art. 1655 Winkel-Pressfitting IG für Verbundrohr
Art. 1658 „T“-Pressfitting AG für Verbundrohr
Art. 1659 „T“-Pressfitting IG für Verbundrohr