Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1662LG_ Curved fitting with wall-mounting flange for wooden walls
TIEMME

1662LG_ Curved fitting with wall-mounting flange for wooden walls

Google-Übersetzung,

Gebogene Pressfittings mit Wandanschlussflansch für Trockenbauwände eignen sich für Sanitäranlagen aller Art im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich.

Sie bestehen aus einer äußeren „Hülse“ aus rostfreiem Stahl, die mit der dafür vorgesehenen Zange mechanisch verformt wird , um irreversible Verbindungen und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Beschläge verdeckt eingebaut werden. Ein „Ring“ aus Polymer trennt den Stahlteil vom Messingteil, um das als „galvanische Korrosion“ bekannte Phänomen zu vermeiden, und ermöglicht dem Installateur, die korrekte Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu überprüfen.

Gebogener Pressfitting mit Wandbefestigungssystem für Holzwand mit Außen-/Innengewinde ISO 228 .

Große Auswahl verfügbar, für jede Installation und Verbindung von:
Rohre Ø 16mm
Innengewinde G1/2" (DN15) und Außengewinde G3/4" (DN20)


Produktionsbereich:
Kunst. 1662CG Gebogene Pressfitting Außen-/Innenflansch mit Flansch für Trockenbau für mehrschichtige Rohre
Kunst. 1664CG-1664CG55 Gebogener Pressfitting/Innenflansch für Trockenbau für mehrschichtige Rohre und variablem Achsabstand

Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
Kunst. 1651 Doppelpressfitting für Verbundrohr
Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr

Kunst. 1653-1661 Doppelbogen -Pressfitting für Verbundrohr (Winkel 45° oder 90°)
Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
Kunst. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Winkel-Pressfitting weiblich mit 3-Loch-Flansch für Verbundrohr

Kunst. 1657 „T“-Pressfitting für Verbundrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff

Spezifikation
  • Art.1662LG
    Press fitting with wall fixing system for wooden walls with male/female thread
    Production range from Ø16mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 228 / Male UNI ISO 228 / Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1662LG_Bulkhead-wooden-wall_Raccordo-pareti-legno
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit