Pressfittings eignen sich für jede Art von Heizungs-/Kühlung und hygienischem Sanitärsystem mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , normalerweise mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Sie bestehen aus einer äußeren „Hülse“ aus Edelstahl, die mithilfe einer speziellen Klemme „mechanisch“ gepresst wird, um irreversible Verbindungen und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Armaturen verdeckt eingebaut werden . Ein Polymer-„Ring“ trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um das Phänomen der „verzinkten Korrosion“ zu vermeiden und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu ermöglichen
Gerader Pressfitting mit Innengewindeanschluss ISO 7 .
Auch in verzinnter Ausführung erhältlich [SN]
Große Auswahl verfügbar, für jede Installations- und Anschlussanforderung:
Rohre von Ø 14 mm bis Ø 75 mm .
Innengewinde von G1/2" (DN15) auf G2" 1/2" (DN65) .
Produktionsbereich:
Kunst. 1650 Pressfitting/Stecker für Mehrschichtrohr
Kunst. 1651 Doppelpressverschraubung für Mehrschichtrohr
Kunst. 1652 Pressverschraubung /Muffe für Mehrschichtrohr
Kunst. 1653-1661 Doppelbogen-Pressverschraubung für Mehrschichtrohr (Winkel 45° oder 90°)
Kunst. 1654 Winkelpressverschraubung Außengewinde für Mehrschichtrohr
Kunst. 1655 Winkelpressverschraubung Buchse für Mehrschichtrohr
Kunst. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Winkel-Pressverschraubung mit Innengewinde und 3-Loch-Flansch für Mehrschichtrohre
Kunst. 1657 „T“-Pressverschraubung für Mehrschichtrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressverschraubung mit Außengewinde für Mehrschichtrohre
Kunst. 1659 „T“-Pressverschraubung mit Innengewinde für Mehrschichtrohre
Weiteres Zubehör:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Außen-/Innengewinde