Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
    TIEMME

    1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

    Google-Übersetzung,

    Geeignet für private und gewerbliche Sanitärinstallationen, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, Heizungs- und Sanitärsysteme , pneumatische Systeme, Öle, im Allgemeinen für alle nicht aggressiven Flüssigkeiten.
    Sofern nicht durch spezielle Markierungen (Pfeile) auf dem Ventilkörper angegeben, gibt es keine Durchflussrichtung des Ventils.

    Eckkugelhähne für Wasser mit Innengewinde UNI ISO 228, mit Überwurfmutter und Pressverschraubung
    Erhältlich mit rotem Aluminium-T-Griff.

    Breites Sortiment verfügbar, für jeden Bedarf an Verbindungsinstallationen von G3/4" x 20 mm bis G1" x 32 mm

    Verfügbare Produkte:
    Eckventil Art. 1692CK mit Rückschlagventil
    Art. 1697 gerades Ventil mit loser Mutter und Presspassung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1692_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit