Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4738 - 4739 _ Thermostatic mixing valve for hot domestic water with male thread
4738 - 4739 _ Thermostatic mixing valve for hot domestic water with male thread
4738 - 4739 _ Thermostatic mixing valve for hot domestic water with male thread
    TIEMME

    4738 - 4739 _ Thermostatic mixing valve for hot domestic water with male thread

    Google-Übersetzung,

    Thermostatische Mischventile werden hauptsächlich in Sanitärsystemen eingesetzt , die eine sofortige Mischung der einströmenden Flüssigkeiten ermöglichen und am Ausfluss Folgendes garantieren: den eingestellten Temperaturwert, den Druck und die Durchflussmenge, die von den Medien entnommen werden.

    Die Mischung erfolgt über ein thermostatisches Keramikelement, das bei Kontakt mit Wasser eine Volumenänderung erfährt, die die richtige Wasserzufuhr des zufließenden warmen und kalten Wassers und folglich die Regulierung der eingestellten abfließenden Wassertemperatur bestimmt.

    Thermostatische Mischventile sind mit einer Anti-Vereisungsfunktion ausgestattet, die im Falle einer Unterbrechung des Kaltwasserflusses den Durchfluss der Flüssigkeit innerhalb von 5 Sekunden oder 200 ml vollständig unterbricht.

    Thermostatmischer, Außengewindeanschlüsse UNI ISO 228.

    Große Auswahl verfügbar, für jeden Installations- oder Anschlussbedarf von G1/2" (DN15) bis G1" (DN25) .



    Auch in folgenden Versionen erhältlich:
    Kunst. 4738 – Thermostatisches Mischventil mit Außengewindeanschlüssen
    Kunst. 4739 – Thermostatisches Mischventil mit Anschlussstücken mit Außengewinde

    Produktionsbereich:
    Kunst. 4737 Thermostatisches Mischventil mit Innengewindeanschlüssen

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Innen-/Innengewinde
    Kunst. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Innengewinde

    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr
    Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
    Kunst. 1659 „T“-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

    Kunst. 3500-3506 Rückschlagventil Buchse/Buchse

    Spezifikation
    • Art.4738
      Thermostatic mixing valve, threaded male connections
      Production range from G3/4" (DN20) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N

      Max static pressure: 10 bar
      Max dynamic pressure: 5 bar
      Max inflowing temperature: 90°C
      Temperature regulation range: from +30°C to 55°C
      Suitable liquids: Drinking water
      Thread: Male ISO 228



      Art.4739
      Thermostatic mixing valve, threads with male tailpieces
      Production range from 1/2" (DN15)
      Body: brass CW617N

      Max static pressure: 10 bar
      Max dynamic pressure: 5 bar
      Max inflowing temperature: 90°C
      Temperature regulation range: from +30°C to 55°C
      Suitable liquids: Drinking water
      Thread: Male ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4738-4739_Thermostatic-mixing-valve-male_Valvola-miscelatrice-termostatica-maschio
    • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • ProduktgruppeTHERMOSTATIC MIXERS VALVE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011516
    • ETIM-NameThermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 31 29
    • OmniClassTitelMixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit