Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18
1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18
    TIEMME

    1866K - 1868K - 1877K50_ G3/4" or G1" MAXIMA Modular linear manifold with shut-off valve, connections G1/2"x16 and G3/4"x18

    Google-Übersetzung,

    Verteilverteiler (MAXIMA) werden in der Regel in Verteilnetzen für Warm- und Kaltwasser eingesetzt .
    Dank ihrer Konfiguration ermöglichen sie die parallele Versorgung mit Warmwasser und/oder Kaltwasser, wodurch Lastverluste auf ein Minimum reduziert werden . Die Verteiler werden in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften hergestellt und sind für ihre chemische Zusammensetzung der verwendeten Materialien und auf Maßebene zertifiziert.

    Modularer Verteiler aus verchromtem Messing mit Absperrventil und Gerätekennzeichnungsschildern
    Verfügbar in der Version ohne Endbehandlung [SH]

    Große Auswahl verfügbar, für alle Installationsanforderungen von 2÷6 vie
    Größe G3/4" (DN20) oder G1" (DN25) mit gestuftem Gewinde mit Dichtung
    Mehrere Ableitungen

    Auch in folgenden Versionen erhältlich:
    Kunst. 1866K-1868K Anschlüsse G1/2”x16
    Kunst. 1877K50 Anschlüsse G3/4”x18 (Euroconus) und Achsabstand 50mm

    Produktionsbereich:
    Kunst. 1866SH Größe G3/4” (DN20) aus Gelbmessing
    Kunst. 1868SH Größe G1” (DN25) aus Gelbmessing



    Verwandte Produkte:
    Kunst. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)
    Kunst. 1716 Pressfitting für Pe-X-Rohr mit Anschlüssen G1/2”x16 und G3/4”x18 (Euroconus)
    Kunst. 1435K Klemmverschraubung für Pe-X-Rohr und Anschlüsse G1/2”x16
    Kunst. 1436K Klemmverschraubung für Pe-X-Rohr und Anschlüsse G3/4“x18 (Euroconus)

    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 1668 Pressfitting für Verbundrohre mit Anschlüssen G1/2“x16
    Kunst. 1635K Klemmverschraubung für Verbundrohr mit Anschlüssen G1/2“x16
    Kunst. 1666 Presssitz für Verbundrohre mit Anschluss G3/4“x18 (Euroconus)
    Kunst. 1636K Klemmverschraubung für Verbundrohre mit Anschluss G3/4“x18 (Euroconus)

    Kunst. 1812 Universaldose

    Kunst. 1939 Kasten höhen- und breitenverstellbar

    Spezifikation
    • Art.1866K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) and connections 2÷6 da G1/2”x16 axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1868K
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G1” (DN25) and connections 2÷6 da G1/2”x16 axial-distance 36mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



      Art.1877K50
      Modular distribution manifold in brass with shut-off valve and utility-identifying plates.
      Size G3/4” (DN20) or G1” (DN25) and connections 2÷4 of G3/4”x18 (Euroconus) axial-distance 50mm.
      Body: Chrome plated brass CW617N
      Valve: white ABS

      Maximum working temperature: 110°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 16 bar
      Suitable liquids: Water
      Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1866K-1868K-1877K50-MAXIMA-Manifold-Collettore
    • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • ProduktgruppeSCREW MANIFOLDS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • ETIM-CodeEC010382
    • ETIM-NameCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
    • Klassifizierung22 35 00
    • Format2014TitelDomestic Water Heat Exchangers
    • OmniClassNummer23-39 21 13 21
    • OmniClassTitelManifolds
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit