Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1900 _ Automatic air-purging valve with lower connection and vertical drain
TIEMME

1900 _ Automatic air-purging valve with lower connection and vertical drain

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Automatische Entlüftungsventile werden in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt , um die in Kreisläufen eingeschlossene Luft ohne manuellen Eingriff zu entfernen.

Die eingeschlossene Luft könnte Geräuschprobleme verursachen und Komponenten beschädigen, wodurch die bessere Ausbeute von strahlenden Anschlussverbindungen beeinträchtigt wird. Sie zeichnen sich durch die hohe Spülluftkapazität und durch die Schutzkappe aus, die für den plötzlichen Ausbruch heißer Flüssigkeit nützlich ist.
Das Entlüftungsventil muss in vertikaler Position eingebaut werden.

Automatisches Entlüftungsventil, unterer Anschluss und vertikaler Ablauf, Außengewindeanschluss UNI ISO 228.
Auch in gelb vernickelter Ausführung erhältlich.

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G3/8" (DN10) bis G1" (DN25) .



Produktionsbereich:
Kunst. 1896 Luftspülventil mit hoher Entlastungsleistung
Kunst. 1898 Entlüftungsventil mit unterem Anschluss und horizontalem Ablauf
Kunst. 1900 Entlüftungsventil mit unterem Anschluss und senkrechtem Ablauf

Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 3049KIT01 Endsatz für Verteiler
Kunst. 1901 Absperrventil
Kunst. 3873 - 3873BY Modularer Verteiler "FLOOR"
Kunst. 1883 - 1884 - 1885 Modulverteiler "LINEARE"
Kunst. 1905 - 1906 Modulverteiler "COMPLANARE"
Kunst. 5535G Pumpstation DN25 für Heizungsanlagen

Spezifikation
  • Art. 1900
    Automatic air-purging valve, lower connection and vertical drain, male thread
    Production range from G3/8" (DN10) to G1" (DN25)
    Body: brass CW617N nickel plated
    Cover: nickel plated brass CW617N
    Cap: ABS

    Maximum working temperature: 110°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Maximum unloading pressure: 4 bar
    Thread: Male ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1900_Air-vent-valve_Valvola-sfogo-aria
  • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • ProduktgruppeAIR VENT VALVES AND DEAERATORS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010047
  • ETIM-NameDe-aeration valve (CH)
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit