Sie werden in der Regel in Wasser- und Heizungsanlagen zur Druckregelung eingesetzt . Ihre Funktion besteht darin, Schäden am System und seinen Komponenten zu vermeiden , indem Druckwerte, die höher als der Kalibrierwert des Ventils sind, in die Atmosphäre abgelassen werden .
Sie haben einen Ansprechdruck von 3 bis 7 bar und können sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position installiert werden, wobei immer die auf dem Ventilkörper angegebene Durchflussrichtung zu beachten ist.
Sicherheitsventil zur Temperatur-/Druckregelung mit Außengewinde ISO 228 / Kupferrohranschluss mit Temperatursensor.
Breites Sortiment verfügbar, für jeden Anschlussbedarf von G1/2" (DN15) bis G3/4" (DN20).
Verfügbare Produkte:
Kunst. 1 917 Buchse/Buchse Anschlüsse (1,5÷5 bar)
Kunst. 1927 Buchse/Buchse Anschlüsse (6÷10 bar)
Kunst. 1918 Anschlüsse männlich/weiblich (1,5÷5 bar)
Kunst. 1928 Anschlüsse männlich/weiblich (6÷10 bar)