Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1940 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
TIEMME

1940 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth

Google-Übersetzung,

Inspizierbarer Metallkasten für Verteiler, höhen- und tiefenverstellbar.
Geeignet für den Bodeneinbau oder Unterputz mit 80 mm Abstand.

Aus Blech mit Rahmen und lackierter Tür, Farbe weiß RAL 9010.
Deckelschließung durch Zylinderschloss.
Komplett mit Bausatzanleitung für die Installation des Verteilers und ausziehbaren Stützfüßen für die Bodeninstallation.

Große Auswahl verfügbar, für jede Installationsanforderung:
Länge von 600 bis 1200 mm
Höhe: 670 mm ( ausziehbarer Fuß von 0 bis 110 mm )
Tiefe: 120 bis 170 mm (einstellbar)

Erhältlich in den folgenden Versionen:
Größe | Anzahl Wege
600 x 670 x 120÷170mm | 2÷6 vie*
700 x 670 x 120÷170mm | 7÷8 vie*
850 x 670 x 120÷170mm | 9÷10 vie*
1000 x 670 x 120÷170mm | 11÷14 vie*
1200 x 670 x 120÷170mm | 15 ÷ 16 sehen**
*Mit vormontierten Verteilern der Serie FLOOR 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL


Produktionsbereich:
Kunst. 1939 Höhen- und tiefenverstellbarer Metallkasten für Verteiler G1" (DN25). Länge bis 1000 mm
Kunst. 1812 Universalbox für Verteiler

Verwandte Produkte:
Kunst. 1822-1832 Modularer NINO Messingverteiler mit Kugelventil und rot/blauem T-Griff
Kunst. 1866K-1868K Modularer MAXIMA Messingverteiler mit Absperrventil
Kunst. 1877SKIT Kit zur Befestigung der Verteiler NINO und MAXIMA
Kunst. 1870 Befestigungsbügel für Verteiler NINO und MAXIMA

Kunst. 3873-3873BY Collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con flussimetri
Kunst. 3878-3878BY Collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con vitone memoria meccanica
Kunst. 3871POL-3872POL Collettore premontato in POLIAMMIDE per riscaldamento radiante con flussimetri

Kunst. 3873-3873BY vormontierter FLOOR-Verteiler für Strahlungsheizung mit Fluxmeter
Kunst. 3878-3878BY vormontierter FLOOR-Verteiler für Strahlungsheizung mechanische Schrauben
Kunst. 3871POL Vormontierter Verteiler aus POLYAMID für Strahlungsheizung mit Fluxmeter

Kunst. 0200 hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel

Spezifikation
  • Art.1940
    In-wall metal box in powder-coated galvanized sheet metal, available in the lengths 600, 700, 850, 1000 e 1200 mm, height 670 mm (with adjustable feet up to 110mm) and adjustable depth from 120 to 170 mm, complete with fixing brackets, inspectable door cover with lock and netted back

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1940_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
  • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • ProduktgruppeBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC003607
  • ETIM-NameGroup distributor housing watertight
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit