Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2120R _ Full bore ball valves for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece and temperature indicator
2120R _ Full bore ball valves for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece and temperature indicator
    TIEMME

    2120R _ Full bore ball valves for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece and temperature indicator

    Google-Übersetzung,

    Es ist geeignet für alle Haushydraulikanlagen, Heizungs- oder Sanitäranlagen, Druckluft, diverse Öle, Benzinprodukte, generell mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf den Durchfluss des Kreislaufs ist gleichgültig, sofern nicht anders durch die Angabe bestimmter Markierungen (normalerweise Pfeile) auf dem Ventilkörper angegeben.

    Kugelhähne mit vollem Durchgang mit Gewindeanschluss Außen-/Innengewinde UNI ISO 228, Dichtung und Temperaturanzeige
    Erhältlich mit rotem oder blauem T-Griff
    Besonders geeignet für Verteiler.

    Erhältlich mit Anschluss G1" (DN25).

    Produktionsbereich:
    Kunst. 1822 - 1832 Verteiler mit Kugelhahn "NINO"
    Kunst. 1866K - 1868K - 1877K50 Modularer Verteiler mit Absperrventil "MAXIMA"
    Kunst. 1905 - 1906 Modulverteiler "COMPLANARE"
    Kunst. 1883 - 1884 - 1885 Modulverteiler "LINEARE"
    Kunst. 3046 - 3047 - 3048 Modulverteiler "FLOOR"



    Verwandte Produkte:
    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
    Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr
    Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
    Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
    Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
    Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

    Spezifikation
    • Art. 2120R
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female, sealing gasket and temperature indicator
      Production range from G1" (DN25)
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red or blue T-handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product’s technical data sheet
      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2120R_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit