Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2121 _ Full bore ball valves for MANIFOLDS male/female with T handle and tailpiece
TIEMME

2121 _ Full bore ball valves for MANIFOLDS male/female with T handle and tailpiece

4.1 von 5 Sternen4.1(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Es ist geeignet für alle Haushydraulikanlagen, Heizungs- oder Sanitäranlagen, Druckluft, diverse Öle, Benzinprodukte, generell mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf den Durchfluss des Kreislaufs ist gleichgültig, sofern nicht anders durch die Angabe bestimmter Markierungen (normalerweise Pfeile) auf dem Ventilkörper angegeben.

Kugelhähne mit vollem Durchgang und Gewindeanschluss Außen-/Innengewinde UNI ISO 228.
Erhältlich mit rotem T-Griff.
Besonders geeignet für Verteiler.

Große Auswahl verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss von G1/2" (DN15) bis G1"1/4 (DN32).


Produktionsbereich:
Kunst. 1822 - 1832 Verteiler mit Kugelhahn "NINO"
Kunst. 1866K - 1868K - 1877K50 Modularer Verteiler mit Absperrventil "MAXIMA"
Kunst. 1905 - 1906 Modulverteiler "COMPLANARE"
Kunst. 1883 - 1884 - 1885 Modulverteiler "LINEARE"

Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr
Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

Spezifikation
  • Art. 2121
    Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red T-handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product’s technical data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2121_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
  • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
  • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011343
  • ETIM-NameBall valve
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63.33
  • Format2014TitelMetallic Ball Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit